17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサートビット

通常単価(税別)
5,6007,217特別価格
税込単価
6,1607,939特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・中空軸からのエアーブローにより、切り粉の排出をスムーズにし、作業スピードがアップ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    インサートビット
  • 適合材
    コンクリート、石材
  • 適合電動機
    エアーハンマードリル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃先径(mm)

  • 全長L(mm)

  • 有効長ℓ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

刃先径

(mm)

全長L

(mm)

有効長ℓ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
13.0
350
230
811-2932
1個
16.0
250
130
811-2933
1個
19.0
250
135
811-2934
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,217
( 7,939 )
6日目
5,6004,951
( 5,446 )
6日目
5,9005,237
( 5,761 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空軸からのエアーブローにより、切り粉の排出をスムーズにし、作業スピードがアップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートビット
六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
ブルポイント・チゼル
デルタゴンビット 六角軸
ブルポイントSDS-プラス
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガ
通常価格5,600-3,650 -3,987 -2,092 -3,839 -3,113
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
詳細タイプインサートビット-----
適合材コンクリート、石材コンクリート、石材・法面コンクリート、石材・法面コンクリートコンクリート、石材・法面、デッキプレート+コンクリート、レンガコンクリート
適合電動機エアーハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマー電気ハンマードリル軽量型ハンマードリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト