17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

超硬バー 先丸木型

通常単価(税別)
2,2727,462
税込単価
2,4998,208
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
3
13
435-6829
38
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
先丸木型
6
13
435-6861
45
1個
シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
6
13
435-6870
45
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
6
19
435-6900
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
10
19
435-6926
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
10
19
435-6942
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
10
19
435-6951
169
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
11
25
435-6985
70
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
12
25
435-6993
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
12
25
435-7027
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
12
25
435-7043
175
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
12
19
435-7078
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
16
25
435-7116
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
10
19
435-7311
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
12
25
435-7329
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
16
25
435-7353
70
1個
シャンク径6mm
アルミカット
先丸木型
10
19
435-7591
65
1個
シャンク径6mm
アルミカット
先丸木型
12
25
435-7604
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
5日目
3,169
( 3,486 )
5日目
3,031
( 3,334 )
4日目
4,006
( 4,407 )
1日目
4,608
( 5,069 )
5日目
4,611
( 5,072 )
1日目
6,065
( 6,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,366
( 5,903 )
1日目
6,062
( 6,668 )
1日目
6,018
( 6,620 )
1日目
7,426
( 8,169 )
5日目
5,230
( 5,753 )
5日目
6,863
( 7,549 )
5日目
4,698
( 5,168 )
5日目
5,765
( 6,342 )
5日目
7,047
( 7,752 )
5日目
5,869
( 6,456 )
5日目
7,462
( 8,208 )
5日目

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー 先丸木型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー 先丸木型
超硬バー 逆テーパー型
超硬ロータリーカッター先丸木型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型
超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型
超硬ロータリーカッターコーン先丸型
メーカーニューレジストンニューレジストンオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格2,272-1,978 -2,800 -5,571 -7,4572,800 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜9日目9日目9日目在庫品1日目〜
ポイント大作戦00----
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング