17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超硬バー コーン先丸型

通常単価(税別)
5,0256,354
税込単価
5,5286,989
通常出荷日:1日目

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先丸型
10
27
435-5270
75
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
12
30
435-5318
75
1個
シャンク径6mm
アルミカット
コーン先丸型
10
27
435-7493
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,055
( 5,561 )
1日目
5,025
( 5,528 )
1日目
6,354
( 6,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー コーン先丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー コーン先丸型
超硬バー 逆テーパー型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッターコーン先丸型
超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型
メーカーニューレジストンニューレジストンオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格5,025-1,978 -7,000 -8,8582,800 -2,800 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ポイント大作戦00----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング