17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超硬バー 90°コーン型

通常単価(税別)
3,0375,169
税込単価
3,3415,686
通常出荷日:1日目

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
10
5
435-4206
55
1個
16
8
435-4486
60
1個
12
6
435-4541
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037
( 3,341 )
1日目
5,169
( 5,686 )
1日目
3,853
( 4,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー 90°コーン型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー 90°コーン型
超硬バー 逆テーパー型
超硬カッター ストレートカット 90° K67○○
超硬ロータリーカッター楕円型
超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組
ミニター 超硬カッター クロスカット
メーカーニューレジストンニューレジストン日本精密機械工作オナーロイスーパーツールミニター
通常価格3,037-1,978 -5,950 -4,285 -24,4582,300 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜9日目1日目1日目
商品タイプシャンク径6mm-シャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットクロスカットストレートカットスパイラルカットクロスカットクロスカット
形状90°コーン型逆テーパー型90°コーン型楕円型シリンダー型ボール型
ポイント大作戦00----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング