17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

超硬バー シリンダー

通常単価(税別)
1,6946,979
税込単価
1,8637,677
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
シャンク径3mm
スパイラルカット
3
13
435-3391
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
3
13
435-3404
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
3
13
435-3412
63
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
6
13
435-3471
45
1個
シャンク径3mm
クロスカット
6
13
435-3480
45
1個
シャンク径6mm
クロスカット
4
16
435-3544
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
6
19
435-3617
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
6
19
435-3633
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
6
25
435-3641
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
8
19
435-3749
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
8
19
435-3757
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
10
19
435-3820
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
10
25
435-3838
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
10
19
435-3846
169
1個
シャンク径6mm
クロスカット
11
25
435-3919
70
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12
25
435-3943
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12
19
435-3986
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12
25
435-3994
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
16
25
435-4150
70
1個
シャンク径6mm
クロスカット
10
19
435-7124
65
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12
25
435-7141
70
1個
シャンク径6mm
アルミカット
6
19
435-7400
50
1個
シャンク径6mm
アルミカット
10
19
435-7418
65
1個
シャンク径6mm
アルミカット
12
25
435-7426
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,694
( 1,863 )
5日目
1,694
( 1,863 )
5日目
2,219
( 2,441 )
5日目
2,489
( 2,738 )
5日目
2,411
( 2,652 )
1日目
3,090
( 3,399 )
5日目
2,962
( 3,258 )
5日目
3,090
( 3,399 )
5日目
3,823
( 4,205 )
1日目
3,801
( 4,181 )
5日目
2,843
( 3,127 )
2日目
4,125
( 4,538 )
1日目
4,227
( 4,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,050
( 5,555 )
1日目
5,516
( 6,068 )
5日目
4,952
( 5,447 )
1日目
5,122
( 5,634 )
5日目
5,661
( 6,227 )
1日目
6,979
( 7,677 )
5日目
4,401
( 4,841 )
5日目
5,661
( 6,227 )
5日目
3,724
( 4,096 )
5日目
4,653
( 5,118 )
5日目
6,354
( 6,989 )
5日目

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー シリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー シリンダー
超硬バー 逆テーパー型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー型
超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー先丸型
メーカーニューレジストンニューレジストンオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格1,694-1,978 -5,485 -6,6855,571 -7,628
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜9日目9日目9日目9日目
形状シリンダー型逆テーパー型シリンダー型シリンダー型シリンダー先丸型シリンダー先丸型
ポイント大作戦00----

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング