17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドホイルC80

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンドホイルC80

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDW1052C80

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FRP、プラスチック専用の切断砥石です。「コシ」が強いため、振れがなくシャープな切味を有しています。
【特長】
・特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全にご使用頂けます。
・オフセット型形状でコシが強いため、振れがなくシャープに切断できます。
・FRPの切断に最適で、プラスチックなどの切断にもご使用頂けます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
オフセット型
被削材
アルミニウム / 真鍮 / 樹脂 / FRP
外径(mm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(mm)
15
砥粒
C
粒度(#)
80
トラスココード
451-8225
最高使用周速度
80m/s
付属品
専用パット1枚
特長
切削性重視
ポイント大作戦
10ポイント

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト