ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    デルタカット

    通常単価(税別)
    233
    税込単価
    256
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・面一切断ができるオフセット型です・薄型1mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大...

    詳細を確認

    型番:

    DCT1071NX60S
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DCT1071NX60Sの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    オフセット型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
    外径(mm)
    107
    厚さ(mm)
    1
    穴径(mm)
    15
    粒度(#)
    60
    硬度
    S
    トラスココード
    335-5331
    最高使用周速度
    80m/s
    特長
    切削性重視
    ポイント大作戦
    5ポイント
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCT1071NX60S
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    233
    ( 256 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・面一切断ができるオフセット型です
    ・薄型1mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします
    ・超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。シータカットの姉妹品です
    【用途】
    ・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    面一(ツライチ)切断ができるオフセット型。ストレート型に比べ、より根元から水平に切断できます。

    デルタカット 関連画像1
    デルタカット 関連画像2

    製品特長紹介動画

    鋭い切れ味、超寿命の青いかざ車!!その優れた性能をご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デルタカットの型番DCT1071NX60Sのページです。 型番DCT1071NX60Sに関する仕様情報を記載しております。
    デルタカットのレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    角パイプや鉄板の切断に
    4
    満足度:4.0
    ストレートタイプの切断刃と違い中央ナット部分がワークに干渉しにくいので使いやすいですね。厚みも薄くきれいに切れるので最近...もっと読む
    0人が参考にしています。
    現場作業
    4
    満足度:4.0
    現場での鉄材のカットに使用しましたが、社内在庫が切れていてすぐにでも欲しかったので、即納品で助かりました。 品質も問題あ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金属の切断に
    5
    満足度:5.0
    主にスチール、ステンレスの切断に使用しています。使い勝手が良いことと、切れ味が良いことでこの商品を購入しました。今まで数...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金属材料(板,パイプ)の切断,不要に成ったアンカーボルト切断
    5
    満足度:5.0
    切断砥石の中では、最も使いやすいと思います(取付面と切断面がオフセットしている)以前から使用していましたが、ミスミ殿が、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デルタカット
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    プロ27カット(オフセット形) PRO27-CUT
    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
    切断砥石"ツインザー"_金属用
    切断砥石 51782 105×1.3×15mm
    メーカーニューレジストンニューレジストン日本レヂボンボッシュトーケンスリーエムジャパン
    通常価格2332363,06211,466396330
    通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目1日目
    商品タイプオフセット型オフセット型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼
    外径(mm)107107100125105105
    厚さ(mm)112.31.32.21.3
    穴径(mm)151515221515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング