17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カッティングホイル 切断用砥石

通常単価(税別)
400799
税込単価
440879
通常出荷日:1日目

汎用品を超えた抜群の耐久性、オフセット型両面補強切断砥石。【特長】・両面補強で安全性を強化しました。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

トラスココード

最高使用周速度

最小発注数量
107
2.3
16
-
72m/s
10個
107
2.3
15
452-5108
72m/s
10個
180
3
22
451-7253
80m/s
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
400
( 440 )
1日目
799
( 879 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用品を超えた抜群の耐久性、オフセット型両面補強切断砥石。
【特長】
・両面補強で安全性を強化しました。
・抜群の耐久性で取替え頻度が少なくなり、現場作業に最適です。
・ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
・金属全般にご使用頂けます。
・オフセット型形状なので、締付ナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。
【用途】
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

商品情報

締付ナットが邪魔にならない、便利なオフセット型

締付ナットが邪魔にならない、便利なオフセット型

カッティングホイルの外観

外観

カッティングホイルの用途

金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断。

製品仕様

両面補強で安全性を強化した。
抜群の耐久性で取替え頻度が少なくなり、現場作業に最適。
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できる。
金属全般に使用可能。
オフセット型形状なので、締付ナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできる。

オフセット型

オフセット型

ストレート型

ストレート型

製品仕様

外径厚み孔径表示粒度硬度最高使用周速度
1072.315・16NX30S72m/s
(4,300m/min)
12522280m/s
(4,800m/min)
1803
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングホイル 切断用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『カッティングホイル』と『カッティングホイルβ』の使い分けはどうしたらいいですか?
A
『カッティングホイル』はオフセット型なので、移動側フランジが隠れます。そのため、鋲やボルトの根元からの切断時に使用できます。『カッティングホイルβ』はストレート型で、高い耐久性を有し、鉄、ステンレスともに高い性能を発揮いたします。
Q切断砥石はたくさん種類がありますが、どうやって選べばいいですか?
A
ニューレジストンの切断砥石は厚みによって、切断スピードと耐久性が異なります。厚みが薄い製品は、スピード重視で、厚みがある方が、より耐久性を重視する事になります。例えば、外径100φタイプですと、1mm厚の『デルタカット』『シータカット』、1.6mm厚の『α(アルファ)カット』、2.3mm厚の『カッティングホイル』『カッティングホイルβ(ベータ)』がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングホイル 切断用砥石
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
切断用砥石 ジャーンカット軽天用
切断砥石 レンジャーカット アルミ用
切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
メーカーニューレジストンニューレジストントラスコ中山ニューレジストントラスコ中山トラスコ中山
通常価格400-5702601,836210208
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプオフセット型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄アルミニウム一般鋼
砥粒NXNXZAAZAA
粒度(#)303060366060
硬度SSVTQR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング