17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切板

仕切板

通常単価(税別)
450482
税込単価
495530
通常出荷日:1日目~2日目

コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使える仕切板。【特長】・コンテナー用仕...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用途に合わせてカットできる仕切板

3611、5611の外観

3611、5611の外観

仕切板の使用例

仕切板の使用例

品番幅×高さ×厚み
(mm)
質量
(g)
5611ホワイト560×110×5170
3611ホワイト360×110×5105

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4938233130606
509-4615
98.000
360
1枚
10個
4938233130637
509-4607
160.000
560
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目
482
( 530 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使える仕切板。
【特長】
・コンテナー用仕切り。
・仕切り5611、3611を組み合わせる事で格子状のマス目を形成可能。
・材質:ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。
【用途】
・運送、保管用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕切板
TTC型コンテナ 用仕切板
コンテナー仕切り板
DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ
TRW型コンテナ用フタ
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
メーカー岐阜プラスチック工業トラスコ中山アズワントラスコ中山積水テクノ成型トラスコ中山
通常価格450-214 -567 -816 -3,4801,400
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナその他ボックス型コンテナその他ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ホワイトクリア-ブルーブルーブルー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
厚み(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング