17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

通常単価(税別)
6,4286,121
税込単価
7,0716,733
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです・電気特性にも優れます【用途】・発熱部の放熱に

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • JANコード
    4582118733088
  • トラスココード
    215-1022
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤
  • 質量(g)
    200.000
  • 特長
    熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
  • 用途
    発熱部の放熱に
  • 内容量
    1本(200g)

型番:

G746-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G746-200の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
JANコード
4582118733088
トラスココード
215-1022
使用温度範囲(℃)
-50~150
材質1
主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤
質量(g)
200.000
特長
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
用途
発熱部の放熱に
内容量
1本(200g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G746-200
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(200g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4286,121
( 6,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです
・電気特性にも優れます
【用途】
・発熱部の放熱に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃の型番G746-200のページです。 型番G746-200に関する仕様情報を記載しております。
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
業務用材料
5
満足度:5.0
初めて使用しましたが、大変滑らかに均一に塗れました。 お客様からの指示で使用しましたが、安全性に優れているので、今後も利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング一般電気用(高粘度)
速硬化RTVパテ
発泡体(2液タイプ)
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格6,42811,1804,95423,20922,1784,954
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
JANコード458211873308845821187341084582118735235458211873407845821187341154582118735310
トラスココード215-1022423-0442492-0970423-0043423-0434423-0183
使用温度範囲(℃)-50~150-----
材質1主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト