17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) KE3494-100

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

通常単価(税別)
4,954
税込単価
5,449
通常出荷日:1日目

電気、電子用接着剤。【特長】・中粘度・低分子シロキサン低減・アセトンタイプUL認定品であり難燃性に優れ...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グレー
  • JANコード
    4582118735310
  • トラスココード
    423-0183
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量(ml)
    100
  • 質量(g)
    114
  • 特長
    低分子シロキサン低減タイプです。
  • 用途
    難燃用。
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

KE3494-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)の仕様

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) イメージ

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:一成分形シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE3494-100灰色100114

KE3494-100の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
JANコード
4582118735310
トラスココード
423-0183
材質1
主成分:シリコーン
容量(ml)
100
質量(g)
114
特長
低分子シロキサン低減タイプです。
用途
難燃用。
内容量
1本(100g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE3494-100

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(100g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954
( 5,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・中粘度・低分子シロキサン低減
・アセトンタイプUL認定品であり難燃性に優れている

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)の型番KE3494-100のページです。 型番KE3494-100に関する仕様情報を記載しております。
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱アセトンタイプですか?
A
脱アセトンとは硬化途中にアセトンガスが抜けることを意味します。アセトンタイプと脱アセトンタイプは同義語です。
Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
発泡体(2液タイプ)
シーリング一般電気用(高粘度)
速硬化RTVパテ
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格4,95411,18022,1784,95423,2096,428
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーその他その他クリアその他-
JANコード458211873531045821187341084582118734115458211873523545821187340784582118733088
トラスココード423-0183423-0442423-0434492-0970423-0043215-1022
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト