17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー

通常単価(税別)
1,4502,796
税込単価
1,5953,076
通常出荷日:2日目~7日目

シリコンシーラントの接着性を向上させる下地処理剤(プライマー)です。【仕様】・使用温度範囲:0~35℃...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    プライマー
  • 使用温度範囲(℃)
    0~35
  • 主材料
    シリコーン

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりラベルなどが異なります。
  • 事前に接着確認試験を行ってください。
  • 作業時は換気を十分に行ってください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PRシリーズ イメージ

PRシリーズ イメージ

  • 使用温度範囲:0~35℃

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
PR-MT-250透明250347
PR-T-250透明250347
PR-AQ1-250淡黄色透明250347

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 色詳細

  • 質量(g)

  • 被着材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

色詳細

質量(g)

被着材質

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
423-0850
淡黄色透明
347
ガラス、ホーロー、タイル、磁器、金属
250g
10
2個

-

クリア
423-0884
透明
347
石材、モルタル、スレート、コンクリート、木材
250g
10
2個

-

クリア
423-0892
透明
347
プラスチック
250g
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
4日目
2,796
( 3,076 )
2日目
1,450
( 1,595 )
7日目

詳細情報

基本情報

シリコンシーラントの接着性を向上させる下地処理剤(プライマー)です。
【仕様】
・使用温度範囲:0~35℃
・主成分:シリコーン
・内容量:250g

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりラベルなどが異なります。
  • 事前に接着確認試験を行ってください。
  • 作業時は換気を十分に行ってください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Q PR-C-100とPR-C-250の取り扱いが終了しているようですが、代替品はありますか?
A
PR-AQ1-250が両型番の代替品として使用可能です。シーラント45Nシリーズとも組み合わせて使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライマー
一般電気用RTVゴム
2液型RTVゴム
シーリング一般電気用(高粘度)
シーリング 一般工業用
発泡体(2液タイプ)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,450-1,297 -6,700 -4,9541,583 -22,178
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目1日目1日目〜4日目
商品種類その他-シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他オプション-----
詳細タイププライマー-----
使用温度範囲(℃)0~35-----
主材料シリコーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト