17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐熱用シーリング剤

通常単価(税別)
4,5878,161
税込単価
5,0468,977
通常出荷日:1日目

超耐熱性接着剤。【特長】・汎用シリコーン接着剤に比べ耐熱性に優れる。・250度まで通常使用可能、瞬間3...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~250(瞬間300)
  • 材質1
    主成分:シリコーンゴム
  • 危険等級
    3
  • 危険物の類別
    引火性固体
  • 危険物品目
    第二類

ご注意

  • 絶縁用途には使用できません。
  • KE-3418は、空気中の湿気と反応し、少量のアセトンを放出しながら表面から徐々に硬化します。従って、硬化速度は温度、湿度、塗布厚みなどの環境や使用条件により大きく異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

KE3418-100 イメージ

KE3418-100 イメージ

KE3418-330 イメージ

KE3418-330 イメージ

  • 使用温度範囲:-50~+250℃(瞬間+300℃)

材質

  • 主成分:シリコーンゴム

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE3418-100100115
KE3418-330330413

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(ml)

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

容量(ml)

容量(g)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量

-

4582118735129
244-9501
-
-
115
1本(100g)
10
1個
4582118735136
244-9498
330
330
413.000
1本(330g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587
( 5,046 )
1日目
8,161
( 8,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

超耐熱性接着剤。
【特長】
・汎用シリコーン接着剤に比べ耐熱性に優れる。
・250度まで通常使用可能、瞬間300度までの耐熱性がある。
【用途】
・耐熱性が必要な部分の接着などに最適。
・ボイラー、電子レンジの窓枠、その他高温になる部分の接着、シール。

ご注意

  • 絶縁用途には使用できません。
  • KE-3418は、空気中の湿気と反応し、少量のアセトンを放出しながら表面から徐々に硬化します。従って、硬化速度は温度、湿度、塗布厚みなどの環境や使用条件により大きく異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐熱用シーリング剤のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
自動車エンジンのイグニッションコイル固定
5
満足度:5.0
違う車両の部品を流用するためのキットの一部として使用しています。 高温に耐えて、柔軟性が残る製品として、ミスミのお問い合...もっと読む
3人が参考にしています。
点検蓋のシールに使用しています
5
満足度:5.0
焼き入りに使用する設備の点検蓋などのシールに使用しています。点検蓋のシールが経年劣化で利かなくなると水が侵入し危険なので...もっと読む
0人が参考にしています。
ボイラーの煙突に使用しました
4
満足度:4.0
ボイラーの煙突のシーリングに使用しました。そこまで耐熱性は必要ありませんでしたが普通に一般的な使い方でコーキングして問題...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐熱用シーリング剤
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング一般電気用(高粘度)
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
一般電気用RTVゴム
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格4,587-11,1804,9544,9541,297 -4,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤-シーリング剤
その他クリアグレー--
使用温度範囲(℃)-50~250(瞬間300)-----40~180
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーン
危険等級3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト