17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーリング一般電気用(高粘度)

通常単価(税別)
4,954
税込単価
5,449
通常出荷日:1日目

【特長】・金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です・高粘度タイプです・密封耐熱性が良好です

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • クリア
  • JANコード
    4582118735235
  • トラスココード
    492-0970
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 質量(g)
    114
  • 特長
    金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。
  • 用途
    アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

KE3479T-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE3479T-100の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリア
JANコード
4582118735235
トラスココード
492-0970
材質1
主成分:シリコーン
質量(g)
114
特長
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。
用途
アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。
内容量
1本(100g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE3479T-100

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(100g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954
( 5,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です
・高粘度タイプです
・密封耐熱性が良好です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング一般電気用(高粘度)の型番KE3479T-100のページです。 型番KE3479T-100に関する仕様情報を記載しております。
シーリング一般電気用(高粘度)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング一般電気用(高粘度)
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
発泡体(2液タイプ)
速硬化RTVパテ
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格4,95411,1804,95422,17823,2096,122
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
クリアその他グレーその他その他-
JANコード458211873523545821187341084582118735310458211873411545821187340784582118733088
トラスココード492-0970423-0442423-0183423-0434423-0043215-1022
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト