17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートサンダー MSS-65AC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレートサンダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSS-65AC

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高速ストレートサンダーです。
・余裕のモーターパワーです。
【用途】
・工場内での金属加工。
・研磨仕上げ加工用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
チャック能力(mm)
6
変速機能
最大無負荷回転数(min-1)
18000
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.7
電源(V)
AC100
二重絶縁
定格電流(A)
6
トラスココード
327-6627
質量(g)
3000
全長(mm)
510

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト