17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

皮ムキニッパ(ストレート刃)

通常単価(税別)
4,2784,648
税込単価
4,7065,113
通常出荷日:1日目~5日目

芯線をキズつけず簡単にストリップ作業を行える皮ムキニッパ(ストレート刃)。【特長】・穴径0.8mm、1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
125
1.2
2.0
117-9187
132
90
10
1個
150
1.6
2.6
117-9195
152
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,278
( 4,706 )
1日目
4,648
( 5,113 )
5日目

詳細情報

基本情報

芯線をキズつけず簡単にストリップ作業を行える皮ムキニッパ(ストレート刃)。
【特長】
・穴径0.8mm、1.5mmの2種類の穴があります
・被覆線の皮むき機能付
・刃の形状はストレート
【用途】
・電気工事などでの鉄線・銅線・ビニール線・ゴム線等の切断に使用
・通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線の切断に使用
・ビニール線の皮むき作業に使用

商品情報

皮ムキニッパ(ストレート刃)の詳細

10-125

10-125の使用イメージ

10-125の使用イメージ

10-125のストレート刃イメージ

10-125のストレート刃イメージ

10-150

10-150の使用イメージ

10-150の使用イメージ

10-150のストレート刃イメージ

10-150のストレート刃イメージ

皮ムキニッパ(ストレート刃)の寸法

 

(単位:mm)

 

皮ムキニッパ(ストレート刃)の寸法図

皮ムキニッパ(ストレート刃)の寸法図

10-125

  • サイズ:125mm
  • 重量:90g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.0(直径2.0mm)
  • パッケージサイズ:H170×W73×D15mm
  • a:132mm
  • b:14mm
  • c:10mm
  • d:51mm
  • e:23.5mm
  • i:22mm

10-150

  • サイズ:150mm
  • 重量:110g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.6(直径1.6mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ:H200×W73×D15mm
  • a:152mm
  • b:15mm
  • c:10mm
  • d:52mm
  • e:23.5mm
  • i:22mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮ムキニッパ(ストレート刃)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
工具として
4
満足度:4.0
工具セットの一部として購入しました。 ストレート刃が選んだ決め手です。 被覆線も2種類むけるので使えます。
1人が参考にしています。
電線の皮むきに
4
満足度:4.0
使用歴3年。 銅線の切断やビニール線の皮むきに使用しています。 皮むきは確実に出来るので作業が捗っています。
0人が参考にしています。
配線作業に使用
5
満足度:5.0
小型で扱いやすいサイズとなっている              皮むきもついているのでよい。 大変満足している。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q画像では穴が3つあるように思えるのですが?
A
持ち手に近い方は、製造工程上にできる隙間です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮ムキニッパ(ストレート刃)
175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
フジ矢 電工名人強力ニッパ
偏芯強力ニッパ(黒金)
150mm ニッパー(チタン合金製)
メーカーフジ矢エスコエスコフジ矢フジ矢エスコ
通常価格4,278-4,7314,6605,227 -6,464 -50,789
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目2日目
刃先形状ストレート刃(厚刃)ラウンド刃(薄刃)ストレート刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)強力刃ラウンド刃(薄刃)
皮むき機能-----
ばねなしありありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング