17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:4日目

精密作業に最適なラジオペンチ。【特長】・先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにくい・くわえ部は滑りに...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    276-2811
  • 全長 (mm)
    166
  • 重量 (g)
    100
  • くわえ部すべり止め加工

型番:

MP6-150
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

MP6-150

MP6-150

  • 重量:100g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.5(直径1.5mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-6

外形図

外形図

外形図

  • a:166mm
  • b:13.4mm
  • c:8.5mm
  • d:52mm
  • e:8.4mm
  • f:47.8mm
  • g:2.1mm
  • h:1.8mm

MP6-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
トラスココード
276-2811
全長(mm)
166
重量(g)
100
くわえ部すべり止め加工
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP6-150
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
4日目

詳細情報

基本情報

精密作業に最適なラジオペンチ。
【特長】
・先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにくい
・くわえ部は滑りにくいギザ付です
【用途】
・精密作業、折り曲げ作業、切断作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニテックスーパーマイクロラジオペンチの型番MP6-150のページです。 型番MP6-150に関する仕様情報を記載しております。
ミニテックスーパーマイクロラジオペンチのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
作業工具として
3
満足度:3.0
小さい部品を保持したり、場合により余分な部分を除去したりするために使用。 先部分にしっかりと力が入り、狭い箇所でも使い易...もっと読む
0人が参考にしています。
押出成形ダ型の清掃
5
満足度:5.0
押出成形型に残った材料の剥がしに使用しているが、先端が細いので狭い部位の材料剥がしに最適です。
0人が参考にしています。
線材や部品をつかむのに使用
4
満足度:4.0
配線する際に引っ張り出すのに主に使ってます。 先端が小さいので狭いとこにも入りやすいのがいい。
0人が参考にしています。
ラジオペンチとして
5
満足度:5.0
思ったより小型でしたが、ラジオペンチとしての性能は十分でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ
ミニテックピンセットラジオペンチ
ミニテックショートノーズラジオペンチ
ステンレスラジオペンチ 350H-150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,4302,7603,4306,8944,2414,806
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150110150150110
鉄線切断能力(mm)1.50.811.21.51
銅線切断能力(mm)2.61.21.52.62.61.5
ばねありありありなしありあり
トラスココード276-2811276-2820284-5083117-9390117-8717447-0656
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング