17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ ギザ付 1050シリーズ

通常単価(税別)
3,6844,547
税込単価
4,0525,002
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。【特...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • 落下防止用ひも取付穴
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
2.2
3
117-8300
160
180
-
1個
175
3
3.5
117-8318
192
285
10
1個
200
3.4
4
117-8326
217
365
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,684
( 4,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,547
( 5,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,246
( 4,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
【特長】
・くわえ部は滑りにくいギザ付です。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ ギザ付 1050シリーズのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
金属製品の曲げ修正
5
満足度:5.0
厚み1ミリの金属製品の直角曲げの修正に使用しています。曲げ代が短い為、ガッチリつかめて力の入るペンチを探して、このペンチ...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤーの曲げに
5
満足度:5.0
使用歴3年以上。 ワイヤーの曲げに使用しています。 確実にキャッチして滑らないので高評価させていただきました。
0人が参考にしています。
手作業工具
5
満足度:5.0
おなじみのフジ矢のペンチをリピート購入しました。使いなれた工具で問題なく使用しております。バネ付きにするかは使う人の好み...もっと読む
0人が参考にしています。
1.0mmステンレスワイヤーを撚るために2本購入
5
満足度:5.0
小さいペンチでは手が疲れるため、軽い力でしっかりホールドするこちらを購入。先端に細い溝が付いているのでしっかりホールドし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ ギザ付 1050シリーズ
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
ローレット付幅広ペンチ 汎用型タイプ
(メリー印)強力ペンチ
ペンチセット3種
ミニチュア強力ペンチ P-33
メーカーフジ矢フジ矢ホーザン室本鉄工ボッシュホーザン
通常価格3,684-3,7123,0803,417 -7,7272,740
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
ばねなしありなしなしなしあり
くわえ部すべり止め加工ありありあり-ありあり
落下防止用ひも取付穴---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング