17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイパワーニッパ

通常単価(税別)
4,0026,163特別価格
税込単価
4,4026,779特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ピアノ線の切断が可能なハイパワーニッパ。【特長】・便利な簡易圧着機能付(1.25・2・5.5mmの2乗...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
175
2.2
3
4952520070079
276-2714
185
240
10
1個
200
3
3.5
4952520070086
276-2722
202
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,002
( 4,402 )
1日目
6,1633,467
( 3,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピアノ線の切断が可能なハイパワーニッパ。
【特長】
・便利な簡易圧着機能付(1.25・2・5.5mmの2乗に対応)。
・テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。
・高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れています。
【用途】
・電気工事関係に最適。

商品情報

ハイパワーニッパの詳細

700-175

ハイパワーニッパ:関連画像

700-175の使用イメージ

ハイパワーニッパ:関連画像

700-175の強力刃イメージ

700-200

ハイパワーニッパ:関連画像

700-200の使用イメージ

ハイパワーニッパ:関連画像

700-200の強力刃イメージ

 

ハイパワーニッパの寸法

 

(単位:mm)

 

ハイパワーニッパ:関連画像

ハイパワーニッパの寸法図

700-175

  • サイズ:175mm
  • 重量:240g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.2mm(直径2.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.0mm(直径3.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ1.2mm(直径1.2mm)
  • パッケージサイズ:H223×W73×D20mm
  • a:185mm
  • b:24mm
  • c:12mm
  • d:51mm
  • e:23.1mm
  • i:22mm

700-200

  • サイズ:200mm
  • 重量:300g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.0mm(直径3.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.5mm(直径3.5mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ1.2mm(直径1.2mm)
  • パッケージサイズ:H251×W73×D22mm
  • a:202mm
  • b:26mm
  • c:13mm
  • d:51mm
  • e:25.9mm
  • i:22mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着端子接続範囲を教えてください。
A
1.25・2・5.5mm2に対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーニッパ
強力型ニッパー EA536KD-17
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
ビクタープラス 偏芯強力ニッパー
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
オールステンレス製ニッパー
メーカーフジ矢エスコVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)フジ矢ホーザン
通常価格4,002-12,2857,358 -7,358 -6,894 -4,140 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜2日目〜
刃先形状強力刃強力刃ラウンド刃(薄刃)強力刃-ラウンド刃(薄刃)
ピアノ線切断能力(mm)1.2Φ3.0--0.5-
ばねなしなしなしなしありあり
本体材質特殊鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊鋼ステンレス
グリップ種類樹脂プラスチックエラストマー樹脂エラストマー樹脂樹脂エラストマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング