17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

通常単価(税別)
3,123
税込単価
3,435
通常出荷日:1日目

ガンの洗浄や、硬化前のウレタンの除去に適しています。付属のスプレーノズルを取り付ければスプレー可能です...

詳細を確認
  • 商品種類
    発泡ウレタン
  • クリア
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    専用クリーナー
  • トラスココード
    215-0867
  • JANコード
    0074985005121
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    主成分:アセトン
  • 容量(ml)
    500
  • 用途1
    GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

IPC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPCの仕様・寸法情報

商品種類
発泡ウレタン
クリア
その他
オプション
詳細タイプ
専用クリーナー
トラスココード
215-0867
JANコード
0074985005121
質量(g)
400.0
材質1
主成分:アセトン
容量(ml)
500
用途1
GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄
内容量
1本(500ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPC

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,123
( 3,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガンの洗浄や、硬化前のウレタンの除去に適しています。
付属のスプレーノズルを取り付ければスプレー可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナーの型番IPCのページです。 型番IPCに関する仕様情報を記載しております。
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
一液型GS難燃B1フォーム
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ヘンケルヘンケル
通常価格3,12312,37116,5634,5973,30814,671
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品種類発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン
クリアその他クリームピンククリームその他
その他オプションオプション----
詳細タイプ専用クリーナー専用ガン----
トラスココード215-0867273-8163207-8968382-3245--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト