ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー付デジタル傾斜計

通常単価(税別)
16,692
税込単価
18,361
通常出荷日:1日目

【特長】・液晶表示は斜面配置、上方からでもデジタル表示を確認可能です。・任意の角度をゼロセットできます...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    600
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    60
  • 厚み (mm)
    27
  • JANコード
    4514095120100
  • トラスココード
    302-5977
  • 質量(g)
    630
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最小表示
    0.1°
  • 精度
    0°、90°、180°、270°位置時±0.1°/それ以外±0.2°
  • 検出角度範囲
    360°(4方向90°および8方向100%)
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)

型番:

DL600LV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL600LVの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
600
マグネット
底面のみ
高さ(mm)
60
厚み(mm)
27
JANコード
4514095120100
トラスココード
302-5977
質量(g)
630
材質1
アルミ合金
最小表示
0.1°
精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°/それ以外±0.2°
検出角度範囲
360°(4方向90°および8方向100%)
電源
単4乾電池×2本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL600LV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,692
( 18,361 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶表示は斜面配置、上方からでもデジタル表示を確認可能です。
・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
・底面はパイプの上にも設置しやすいRカット&マグネット付です。
【用途】
・水平、平行、傾斜測定。
・柱、組木などの水平、垂直の管理。
・配管等の勾配測定。
・産業アーム等、機械の角度管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー付デジタル傾斜計の型番DL600LVのページです。 型番DL600LVに関する仕様情報を記載しております。
レーザー付デジタル傾斜計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー付デジタル傾斜計
デジタル傾斜計
デジタル角度計
デジタル傾斜計(防水型)DL200V
デジタル傾斜計(防水型)DL164V
角度計付Gレベル・建築用
メーカーSTSケニスエスコSTSSTSエビス
通常価格16,69218,86316,78414,84815,4602,662
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目9日目
校正証明書-----
商品タイプデジタル水平器--デジタル水平器デジタル水平器-
長さ(mm)600--200164100
マグネット底面のみ--底面のみ底面のみなし
高さ(mm)60--646051
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング