ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型回転台用脚セット H500 LC-K500

大型回転台用脚セット H500【4個入り】

通常単価(税別)
7,742
税込単価
8,516
通常出荷日:4日目

大型回転台用の脚セット。【特長】・アジャスターねじサイズは、M16×2.0。・全長437mm。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4989999688306
  • トラスココード
    467-0698
  • 質量(g)
    4000.0
  • 仕様
    アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 全長 (mm)
    437
  • 内容量
    1パック(4本)

ご注意

型番:

LC-K500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

外観図

大型回転作業台用脚セット イメージ

製品の基本仕様・特長

品番全長
(mm)
質量
(kg/セット)
LC-K5004373.5

図面

LC-K500

大型回転台用脚セット H500 図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型回転台用脚セット H500 取扱説明書

LC-K500の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転台
本体/オプション
オプション
JANコード
4989999688306
トラスココード
467-0698
質量(g)
4000.0
仕様
アジャスターねじサイズ:M16×2.0
全長(mm)
437
内容量
1パック(4本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-K500

内容量

最小発注数量
1パック(4本)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,742
( 8,516 )
4日目

詳細情報

基本情報

大型回転台用の脚セット。
【特長】
・アジャスターねじサイズは、M16×2.0。
・全長437mm。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型回転台用脚セット H500の型番LC-K500のページです。 型番LC-K500に関する仕様情報を記載しております。
大型回転台用脚セット H500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型回転台用脚セット H500
大型回転台用ストッパー
大型回転台 ゴムマット張り
大型回転台 帯電防止マット張り
回転台 丸型 TKD-45
LC型大型回転台ストッパー付 ゴムマット張り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,7428,45076,41560,76020,98089,760
通常出荷日4日目4日目8日目8日目1日目11日目
商品タイプ回転台回転台回転台回転台回転台-
本体/オプションオプションオプション本体本体本体-
JANコード498999968830649899998118654989999688283498999981538249899996915734989999594423
トラスココード467-0698467-0701519-3842289-1913287-4172206-5288
質量(g)4000.0400.00019000.017500.03200.023500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング