17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ
  • RT-400(丸型)
  • TT-400(角型)
通常単価(税別)
39,65985,526
税込単価
43,62594,079
通常出荷日:8日目

360℃どの角度からも作業ができる作業効率の良い回転台。【特長】・軽い力で簡単に360°回転。・​回​...

詳細を確認
  • ストッパーをロックする際には、回転台が完全に止まっていることを確認してください。回転中にロックすると回転台の上の物品が飛び出し、けがや破損の原因となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

RT-400(丸形)

RT-400(丸型)

RT-500(丸形)

RT-500(丸型)

RT-600(丸形)

RT-600(丸型)

TT-400(角形)

TT-400(角型)

TT-500(角形)

TT-500(角型)

TT-600(角形)

TT-600(角型)

製品の基本仕様・特長

ストップ機構
 
  • 軽い力で簡単に360°回転可能。
  • 回転止めストップ機構付(1ピッチ約10°36等分)。
  • 金型の修理、部品の組み立てに最適。
  • 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 製造国:日本
 

丸型

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法
(mm)
テーブル板厚
(mm)
ベース寸法
(mm)
ベース板厚
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
RT-4003004003.0400×4003.030.08.9
RT-5004005003.2500×5003.230.513.5
RT-6005006003.2600×6004.532.023.4
 

角型

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法
(mm)
テーブル板厚
(mm)
ベース寸法
(mm)
ベース板厚
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
TT-400300400×4003.0400×4003.030.09.8
TT-500400500×5003.2500×5003.230.514.8
TT-600500600×6003.2600×6004.532.025.2

寸法図

RT-400

回転台 角型 均等荷重 300~500kg RT-400図面

RT-500-K

回転台 角型 均等荷重 300~500kg RT-500-K図面

RT-600

回転台 角型 均等荷重 300~500kg RT-600図面

TT-400

回転台 角型 均等荷重 300~500kg TT-400図面

TT-500

回転台 角型 均等荷重 300~500kg TT-500図面

TT-600

回転台 角型 均等荷重 300~500kg TT-600図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

回転台 角型 均等荷重 300~500kg 取扱説明書-1回転台 角型 均等荷重 300~500kg 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

テーブル寸法(mm)

テーブル板厚(mm)

ベース寸法(mm)

ベース板厚(mm)

最小発注数量
300
400
400
30.5
丸型
4989999620085
241-6018
9300
400
3.0
400×400
3.0
1個
400
500
500
30.5
丸型
4989999620092
241-6026
13500
500
3.2
500×500
3.2
1個
500
600
600
32
丸型
4989999632224
241-6034
23400
600
3.2
600×600
4.5
1個
300
400
400
30.5
角型
4989999620122
241-6051
10300
400×400
3.0
400×400
3.0
1個
400
500
500
30.5
角型
4989999620139
241-6069
14800
500×500
3.2
500×500
3.2
1個
500
600
600
32
角型
4989999632231
241-6077
25200
600×600
3.2
600×600
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,190
( 45,309 )
8日目
46,056
( 50,662 )
8日目
85,526
( 94,079 )
8日目
39,659
( 43,625 )
8日目
44,512
( 48,963 )
8日目
82,980
( 91,278 )
8日目

詳細情報

基本情報

360℃どの角度からも作業ができる作業効率の良い回転台。
【特長】
・軽い力で簡単に360°回転。
・​回​転​止​め​ス​ト​ッ​プ​機​構​付​​(​1​ピ​ッ​チ​約​1​0​度​3​6​等​分​)。
【用途】
・​金​型​の​修​理​、​部​品​の​組​み​立​て​に​最​適​。

ご注意

  • ストッパーをロックする際には、回転台が完全に止まっていることを確認してください。回転中にロックすると回転台の上の物品が飛び出し、けがや破損の原因となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ
回転台 丸型 MRBシリーズ
回転台 スチール天板 50kg型~150kg型
回転台 丸型 TKD-45
回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型
大型回転台 ゴムマット張り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,659-20,697 -9,081 -19,00510,547 -59,556
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜8日目
商品タイプ回転台回転台回転台回転台回転台回転台
組立/完成組立式完成品----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
天板材質スチールスチール----
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト