ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業者の使いやすい位置に簡単に動く回転台。【特長】・天板: ゴムマット...
詳細を確認外観図

TC40-05G

ゴムマット張り天板(Gタイプ)は3mmのゴムを使用。
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 外径 (mm) | 高さ (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TC30-05G | 50 | 300 | 36.0 | 2.5 |
| TC30-10G | 100 | 300 | 36.0 | 2.5 |
| TC40-05G | 50 | 400 | 36.4 | 4.5 |
| TC40-10G | 100 | 400 | 36.4 | 4.5 |
| TC40-15G | 150 | 400 | 36.4 | 4.5 |
| TC60-10G | 100 | 600 | 37.0 | 11.5 |
| TC60-15G | 150 | 600 | 37.0 | 11.5 |



作業者の使いやすい位置に簡単に動く回転台。
【特長】
・天板: ゴムマット張り、本体: スチール(シルバー塗装)、内部: 樹脂製ベアリング。
【用途】
・製品、部品などの組み立て、金型のメンテナンスに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
クルクル回転盤 ステンレス製
4通常価格(税別):22,824円~

トラスコ中山
回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型
3通常価格(税別):12,574円~

大阪タイユー
マワールPT型用取付用座金
0通常価格(税別):2,001円

大阪タイユー
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
0通常価格(税別):25,800円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~