17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューラインデスク用パネルボード

ニューラインデスク用パネルボード

通常単価(税別)
16,79725,859
税込単価
18,47728,445
通常出荷日:4日目

パーツボックスや各種フックが取付可能なニューラインデスク用パネルボード。【特長】・ツールハンガー「TH...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ライン作業台
  • 奥行 (mm)
    40
  • 高さ (mm)
    332
  • 本体/オプション
    オプション
  • 最大積載量 (kg)
    15
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    適合作業台NLD・NLDZタイプ
  • 仕様2
    パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

NLSP-1800の寸法図

NLSP-1800

間口:1,749mm

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:15kg。
  • 10角穴25ピッチ。
  • NLSP-900の間口:849mm。
  • NLSP-900の奥行:40mm。
  • NLSP-900の高さ:332mm。
  • 材質:スチール。
  • NLSP-900の質量/質量単位:5kg。

図面

NLSP-1200/NLSP-1500/NLSP-1800/NLSP-900

ニューラインデスク用パネルボード 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ニューラインデスク用パネルボード 取扱説明書-1ニューラインデスク用パネルボード 取扱説明書-2ニューラインデスク用パネルボード 取扱説明書-3ニューラインデスク用パネルボード 取扱説明書-4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅寸法

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
4989999645941
467-1619
1149
6500
1枚
1個
4989999645958
467-1627
1449
8500.0
1枚
1個
4989999645965
467-1635
1749
10000
1枚
1個
4989999645972
467-1643
849
5000.0
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,160
( 21,076 )
4日目
24,676
( 27,144 )
4日目
25,859
( 28,445 )
4日目
16,797
( 18,477 )
4日目

詳細情報

基本情報

パーツボックスや各種フックが取付可能なニューラインデスク用パネルボード。
【特長】
・ツールハンガー「TH型」/蛍光灯セット「TH型」用の追加用パネルボード。
・パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが取付可能。
・最大積載量:15kg。
・10角穴25ピッチ。
・NLSP-900の間口:849mm。
・NLSP-900の奥行:40mm。
・NLSP-900の高さ:332mm。
・材質:スチール。
・NLSP-900の質量/質量単位:5kg。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューラインデスク用パネルボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューラインデスク用パネルボード
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
ULRT型ライン作業台用棚板
ULRT型ライン作業台用傾斜棚
高さ調節セルライン作業台用棚板
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,797-19,421 -5,594 -7,819 -5,223 -5,301 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台
奥行 (mm)404025525520051
高さ (mm)3323321001395460
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング