17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ULRT型ライン作業台用棚板

ULRT型ライン作業台用棚板

通常単価(税別)
5,5947,228
税込単価
6,1537,951
通常出荷日:4日目

ULRT型ライン作業台用の棚。【特長】・フックやコンテナで管理できない大きなものの保管が可能。・コンテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ライン作業台
  • 奥行 (mm)
    255
  • 高さ (mm)
    100
  • 均等荷重 (kg)
    10
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    適合作業台:ULRTタイプ
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

LUPR-T255の製品イメージ

LUPR-T255

LUPR-TL255の製品イメージ

LUPR-TL255

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
LUPR-T255899×255×1004.0
LUPR-TL2551,199×255×1005.5

図面

LUPR-T255

ULRT型ライン作業台用棚板 LUPR-T255図面

LUPR-TL255

ULRT型ライン作業台用棚板 LUPR-TL255図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅寸法

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
4989999811216
467-1490
899
4000.0
1枚
4個
4989999811223
467-1503
1199
5500.0
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,594
( 6,153 )
4日目
7,228
( 7,951 )
4日目

詳細情報

基本情報

ULRT型ライン作業台用の棚。
【特長】
・フックやコンテナで管理できない大きなものの保管が可能。
・コンテナを並べての使用も可能。
・爪を支柱に引っ掛けて、ボルトで固定して使用。
・均等積載量:10kg。
・適合作業台:ULRTタイプ。
・材質:スチール。
・塗装色:ネオグレー。
・生産国:日本。
【用途】
・ライン作業台の棚として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ULRT型ライン作業台用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULRT型ライン作業台用棚板
ULRT型ライン作業台用傾斜棚
ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード
ULRT型ライン作業台用コンテナ受け
高さ調節セルライン作業台用棚板
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,594-8,601 -12,550 -3,506 -5,486 -19,421 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台
奥行 (mm)255255--20040
高さ (mm)1001394507654332
均等荷重(kg)10-1520--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング