17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304 片開きワゴン SW-K

SUS304 片開きワゴン

通常単価(税別)
99,403
税込単価
109,343
通常出荷日:8日目

キャスター付のため簡単に移動が可能な片開きワゴン。【特長】・ステンレス製の小型薬品庫。・60mm 自在...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    630
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4989999550191
  • トラスココード
    458-9548
  • 幅寸法 (mm)
    450
  • 質量(g)
    25000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • 仕様
    60mm 自在車 2個・60mm 自在車(ストッパー付) 2個
  • 仕様2
    内寸(間口×奥行×深さ):425×470×507mm
  • 仕様3
    カギあり
  • 仕様4
    中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)
  • 内容量
    1台

型番:

SW-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SW-Kの製品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
SW-K450×500×63025

材質

  • 本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:ナイロン

内寸

  • 間口×奥行×高さ:425×470×507mm

図面

SW-K

SUS304 片開きワゴン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

SUS304 片開きワゴン 取扱説明書

SW-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
奥行 (mm)
500
高さ (mm)
630
本体/オプション
オプション
JANコード
4989999550191
トラスココード
458-9548
幅寸法(mm)
450
質量(g)
25000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質3
車輪:ナイロン
仕様
60mm 自在車 2個・60mm 自在車(ストッパー付) 2個
仕様2
内寸(間口×奥行×深さ):425×470×507mm
仕様3
カギあり
仕様4
中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-K

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,403
( 109,343 )
8日目

詳細情報

基本情報

キャスター付のため簡単に移動が可能な片開きワゴン。
【特長】
・ステンレス製の小型薬品庫。
・60mm 自在車 2個/60mm 自在車(ストッパー付)2個付。
・カギあり。
・25mmピッチで上下調整可能な中棚板2枚付。
・生産国:日本。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等で使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS304 片開きワゴンの型番SW-Kのページです。 型番SW-Kに関する仕様情報を記載しております。
SUS304 片開きワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS304 片開きワゴン
引出し(SUS304)
ワゴン(SUS304)
オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)
ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ
オールステンレス作業台(SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シンコートラスコ中山
通常価格99,40335,506157,011 -292,953 -34,416 -113,375 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
奥行 (mm)500500----
高さ (mm)630105630740800-
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体本体
JANコード49899995501914989999534719----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト