17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

通常単価(税別)
292,953384,986
税込単価
322,248423,485
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。【用途】・研究施設、クリーンルーム等。

  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質
    SUS304
  • 仕様
    天板:平天板
  • 仕様2
    枠形状:調節可
  • 仕様3
    キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
  • 天板厚み (mm)
    21

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SW3-1275SWA

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1275SWA図面

SW3-1275SWB

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1275SWB図面

SW3-1575SWA

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1575SWA図面

SW3-1575SWB

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1575SWB図面

SW3-1875SWA

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1875SWA図面

SW3-1875SWB

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1875SWB図面

SW3-1890SWA

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1890SWA図面

SW3-1890SWB

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) SW3-1890SWB図面

使用方法・使用事例

使用方法

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) 取扱説明書-1オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 引出し内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 車輪径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

引出し内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

車輪径(mm)

アジャスターねじサイズ

車輪材質

最小発注数量
1200
750
268×338×103(4個)
4989999535303
458-9084
67000
Ф60
M12×1.75
ナイロン
1個
1200
750
369×501×75(2個)、369×501×217(1個)
4989999535310
458-9092
71000
Ф75
M12×1.79
ウレタン
1個
1500
750
268×338×103(4個)
4989999535464
458-9246
74000
Ф60
M12×1.76
ナイロン
1個
1500
750
369×501×75(2個)、369×501×217(1個)
4989999535471
458-9254
78000
Ф75
M12×1.80
ウレタン
1個
1800
750
268×338×103(4個)
4989999535624
458-9408
79000
Ф60
M12×1.77
ナイロン
1個
1800
750
369×501×75(2個)、369×501×217(1個)
4989999535631
458-9416
83000
Ф75
M12×1.81
ウレタン
1個
1800
900
268×338×103(4個)
4989999550146
458-9491
84000
Ф60
M12×1.78
ナイロン
1個
1800
900
369×501×75(2個)、369×501×217(1個)
4989999550153
458-9505
88000
Ф75
M12×1.82
ウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,758
( 331,934 )
8日目
292,953
( 322,248 )
8日目
326,420
( 359,062 )
8日目
354,586
( 390,045 )
8日目
296,430
( 326,073 )
8日目
365,865
( 402,452 )
8日目
356,825
( 392,508 )
8日目
384,986
( 423,485 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)
オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)
オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)
オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)
オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)
オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格292,953-148,926 -142,374 -122,653 -206,079 -148,498 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)7407401044853740740
均等荷重(kg)300300300150300300
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング