17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

通常単価(税別)
148,498272,929
税込単価
163,348300,222
通常出荷日:8日目

下棚2枚付のオールステンレス作業台。【特長】・主要部は優れた強度をもつ溶接構造。・枠形状はH型枠、三方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • アジャスターねじサイズ
    M12×1.75
  • 材質
    SUS304
  • 仕様
    天板:平天板
  • 仕様2
    枠形状:調節可
  • 仕様3
    下棚2個付
  • 天板厚み (mm)
    21
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品の代表イメージ

製品の基本仕様・特長

足元の枠は用途に応じて位置の変更が可能。

足元の枠は用途に応じて位置の変更が可能。

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
SW3-0960900×600×74027
SW3-0975900×750×74031
SW3-12601,200×600×74034
SW3-12751,200×750×74037
SW3-15601,500×600×74040
SW3-15751,500×750×74044
SW3-18601,800×600×74045
SW3-18751,800×750×74049
SW3-18901,800×900×74054

図面

SW3-0960LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-0960LT2図面

SW3-0975LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-0975LT2図面

SW3-1260LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1260LT2図面

SW3-1275LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1275LT2図面

SW3-1560LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1560LT2図面

SW3-1575LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1575LT2図面

SW3-1860LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1860LT2図面

SW3-1875LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1875LT2図面

SW3-1890LT2

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) SW3-1890LT2図面

使用方法・使用事例

使用方法

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) 取扱説明書-1オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
900
600
4989999535075
458-8851
35000
1個
900
750
4989999535143
458-8924
39000
1個
1200
600
4989999535211
458-8991
43000
1個
1200
750
4989999535280
458-9068
48000
1個
1500
600
4989999535372
458-9157
52000
1個
1500
750
4989999535440
458-9220
57000
1個
1800
600
4989999535532
458-9319
59000
1個
1800
750
4989999535600
458-9386
65000
1個
1800
900
4989999550122
458-9475
72000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,498
( 163,348 )
8日目
157,771
( 173,548 )
8日目
185,409
( 203,950 )
8日目
195,363
( 214,899 )
8日目
220,198
( 242,218 )
8日目
229,465
( 252,412 )
8日目
238,480
( 262,328 )
8日目
245,965
( 270,562 )
8日目
272,929
( 300,222 )
8日目

詳細情報

基本情報

下棚2枚付のオールステンレス作業台。
【特長】
・主要部は優れた強度をもつ溶接構造。
・枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用可能。
・均等荷重:300kg。
・下棚:均等静止荷重 20kg。
・天板:平天板。
・材質:ステンレス(SUS304)。
・生産国:日本。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)
オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)
オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)
オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)
オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)
オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格148,498-124,628 -148,926 -292,953 -142,374 -122,653 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)7407407407401044853
均等荷重(kg)300300300300300150
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング