17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台 EWP型 (Φ100MMゴムキャスター付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量作業台 EWP型 (Φ100MMゴムキャスター付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EWP-0975C100

2022年12月に販売終了となりました。

【特長】
・キャスターが付いているため移動が容易で、作業現場の状況に応じて自在に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
848
均等荷重(kg)
100
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
詳細タイプ
ダークグレー
JANコード
4989999587340
トラスココード
303-1926
質量(g)
26000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト