17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル昇降式軽量作業台

ハンドル昇降式軽量作業台

通常単価(税別)
118,001128,121
税込単価
129,801140,933
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。・ハン...

詳細を確認

ご注意

  • 移動の際には作業台の上には物をのせないでください。キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFKSS-0960

ハンドル昇降式軽量作業台 TFKSS-0960図面

TFKSS-1260

ハンドル昇降式軽量作業台 TFKSS-1260図面

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドル昇降式軽量作業台 取扱説明書-1ハンドル昇降式軽量作業台 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
900
-
4989999584691
456-1414
35100
均等荷重:300kg(昇降時100kg)
1個
1200
オレンジ/ブラック
4989999584714
764-6470
40100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,001
( 129,801 )
8日目
128,121
( 140,933 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
【用途】
・大物、小物の部品組み立て、検査場。
・早出、遅出など交代制のある職場。

ご注意

  • 移動の際には作業台の上には物をのせないでください。キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル昇降式軽量作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル昇降式軽量作業台
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)
軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式
ギヤー式昇降作業台
メーカートラスコ中山サカエサカエトラスコ中山サカエサカエ
通常価格118,001-100,099 -100,138 -123,022 -64,594 -254,745 -
通常出荷日8日目3日目3日目8日目3日目〜6日目
商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台
奥行 (mm)600750750600750750
高さ (mm)700~900740~1040740~1040748~948725~925680〜1080
均等荷重(kg)300300300150200300(積載時昇降最大荷重100)
天板材質ポリ化粧--メラミン化粧--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング