17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    補助テーブル ME型

    補助テーブル ME型
    通常単価(税別)
    39,48641,905
    税込単価
    43,43546,096
    通常出荷日:4日目

    【特長】・高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    図面

    ME-4545

    補助テーブル ME-4545図面

    ME-4560

    補助テーブル ME-4560図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    補助テーブル 取扱説明書-1補助テーブル 取扱説明書-2

    型番リスト

    表示件数

    間口 (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    450
    4989999775082
    301-2433
    13000
    1個
    600
    4989999775075
    301-2425
    14000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,486
    ( 43,435 )
    4日目
    41,905
    ( 46,096 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
    ・天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモなどをとるワークデスクとして最適です。
    ・キャスター付で移動も容易にできます。
    【用途】
    ・機械周りや作業台用の補助テーブルとして。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    補助テーブル ME型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    補助テーブル ME型
    昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
    ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)
    軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm
    小型作業デスク
    メーカートラスコ中山トラスコ中山山金工業サカエサカエトラスコ中山
    通常価格39,486-89,960210,820 -121,450 -35,57744,138 -
    通常出荷日4日目19日目4日目3日目3日目1日目〜
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    奥行 (mm)450900750750600450
    高さ (mm)700~900390~800715~1015740740~940700~900
    均等荷重(kg)2012030080020020
    天板材質メラミン化粧メラミン化粧 PVC(塩ビ)-ポリ化粧ポリ化粧
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング