17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニテーブル

ミニテーブル
通常単価(税別)
28,00737,243特別価格
税込単価
30,80840,967特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

幅広い用途に使え、出し入れが自由なストッパー機能がついた昇降式作業台。【特長】・幅広い業務で使用される...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

MT-500(デスクサイドタイプの外観)

自在キャスター30mm(M6×1)2個、
自在キャスターストッパー付30mm(M6×1)2個。

ミニテーブル折りたたみ時。

ミニテーブル折りたたみ時。

製品の基本仕様・特長

天板はメラミン化粧板のため耐熱性が高く、傷が付きにくい。

天板はメラミン化粧板のため耐熱性が高く、傷が付きにくい。

デスクサイドタイプの仕様

(型番)MT-500、天板材質 : メラミン、W500×D350×H570〜870mm、質量 : 6.5kg

立ち作業用ハイタイプの仕様

(型番)MT-500H、天板材質 : メラミン、W500×D350×H740〜1,040mm、質量 : 7.0kg
(型番)MT-600H、天板材質 : メラミン、W600×D400×H740〜1,040mm、質量 : 7.5kg

図面

MT-500

ミニテーブル MT-500図面

MT-500H

ミニテーブル MT-500H図面

MT-600H

ミニテーブル MT-600H図面

使用方法・使用事例

使用事例

ミニテーブルの使用例。

使用方法

ミニテーブル 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

製図台の角度ロック機構を他の商品でも使えないかと考えて生み出されたサイドテーブル。摩擦板を使用して女性の力でもハンドルを締め付けて任意の角度で天板を傾斜できるように考えられております。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
500
350
570~870
デスクサイドタイプ
4989999620467
505-4532
6500
1個
500
350
740~1040
立作業用
4989999630343
505-4541
7000
1個
600
400
740~1040
立作業用
4989999630350
505-4559
7500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,48127,779
( 30,557 )
4日目
28,007
( 30,808 )
4日目
37,24330,758
( 33,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使え、出し入れが自由なストッパー機能がついた昇降式作業台。
【特長】
・幅広い業務で使用されることを目的としたサイドテーブル。
・天板、脚を折りたためば10cmの幅があれば収納可能(工具は不要)なコンパクトサイズ。
・天板傾斜時に書類の落下を防止する出し入れ自由なストッパー機能付。
・天板表面材は水や薬品に強く、傷は付きにくいメラミン化粧板。
【用途】
・事務用デスクの補助テーブル、工場作業時の部品、工具置き台、ベッドのサイドテーブルとして。
・コピー作業等デスクだけではスペースが足りない時の補助机に便利。
・会議進行時の資料原稿台に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニテーブルのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
プロジェクター乗せ台
5
満足度:5.0
プロジェクター乗せ台として使用していますが,タイヤが付いていて簡単に持って行けるので重宝しています.
2人が参考にしています。
プロジェクター置台
4
満足度:4.0
プロジェクター用の置台として使用しています。 機材を乗せたまま移動することができて楽です。
0人が参考にしています。
現場PC作業用
4
満足度:4.0
工場現場でPC作業するため購入したが作りがしっかりしていて使用しない時はコンパクトになり非常に良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニテーブル
補助テーブル ME型
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
軽量作業台 TWTシリーズ
小型作業デスク(ホワイトボード付)
上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,007-39,486 -89,96039,700 -82,741 -66,166 -
通常出荷日4日目4日目19日目18日目〜4日目〜4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台
均等荷重(kg)10201205020100
天板材質メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧メラミン化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品組立式完成品組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング