17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ワークデスク

ワークデスク
通常単価(税別)
29,829153,083特別価格
税込単価
32,812168,391特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・現場立デスクとして幅広く使用されています。・立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜に...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TY-2510

ワークデスク TY-2510図面

TY-2510C

ワークデスク TY-2510C図面

TY-3510

ワークデスク TY-3510図面

TY-3510C

ワークデスク TY-3510C図面

TY-3520

ワークデスク TY-3520図面

TY-3520C

ワークデスク TY-3520C図面

TYP-B

ワークデスク TYP-B図面

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

本体/オプション

詳細タイプ

引出し内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板材質

仕様

仕様3

内容量

最小発注数量
600
600
1100
200
本体
キャスターなし
-
230×420×110
4989999692662
301-2441
50200.0
-
扉内寸(550×570×680)
-
1台
1個
600
600
1100
200
本体
キャスター付
グリーン
230×420×110
4989999692679
301-2450
53700.0
SPCC
扉内寸(550×570×680)
50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
1台
1個
900
600
1100
200
本体
キャスターなし
-
380×420×110
4989999620535
505-3650
59800.0
-
扉内寸(850×570×680)
-
1台
1個
900
600
1100
200
本体
キャスター付
グリーン
380×420×110
4989999692686
301-2468
63300.0
SPCC
扉内寸(845×570×680)
50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
1台
1個
900
600
1100
200
本体
キャスターなし
-
浅型380×420×110、深型370×420×328
4989999620542
505-3668
71200.0
-
扉内寸(415×570×680)
-
1台
1個
900
600
1100
200
本体
キャスター付
グリーン
浅型380×420×110、深型370×420×328
4989999692693
301-2476
74700.0
SPCC
扉内寸(415×570×680)
50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
1台
1個
900
-
-
-
オプション
フックパネル/3510・3520タイプ
-
-
4989999620559
505-3617
10000
-
-
ワークデスク用フックパネル
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,39080,304
( 88,334 )
7日目
112,60287,187
( 95,906 )
8日目
124,26297,458
( 107,204 )
7日目
132,671104,053
( 114,458 )
7日目
144,700113,488
( 124,837 )
7日目
153,083120,062
( 132,068 )
7日目
29,82924,877
( 27,365 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場立デスクとして幅広く使用されています。
・立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。
・扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク
小型作業台(バイス付)
作業台補助テーブルワゴン
キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)
キャスターフリー作業台 (2段引出し付)
キャスターフリー作業台 (1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,829-57,629 -43,364 -81,951 -82,346 -74,249 -
通常出荷日2日目〜7日目4日目4日目2日目〜2日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
組立/完成完成品組立式組立式組立式組立式組立式
材質1スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
仕様2カギありバイスロ幅:79mmキャスター:75mm 自在式(2個) ・75mm 自在式(ストッパー付)(2個)薄型1列2段 UDK-002 W カギあり1列2段 F-2(W) カギあり1列1段 F-1(W) カギあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング