17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型作業台(バイス付)

小型作業台(バイス付)
通常単価(税別)
57,62960,704
税込単価
63,39266,774
通常出荷日:7日目

アンビルバイス付の小型作業台。【特長】・炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちな角胴シャフトのアンビルバイス付...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

BN4560AV8NYG

BN4560AV8NYG。

BN4560ACV8NYG

BN4560ACV8NYG。

バイス寸法図

バイス

製品の基本仕様・特長

安定感がある脚部幅広タイプ。

本体仕様

  • 天板材質:ダップ化粧
  • 色:ヤンググリーン
  • 本体:スチール
  • 製造国:日本

バイス

  • 炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちな角胴シャフトのアンビルバイス付き
  • バイスの回転台は360度回転
  • バイス:アンビルバイス(VRS-080N)
  • バイス口幅:79mm

標準タイプ

  • アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 均等荷重:300kg

キャスタータイプ

  • 100mm自在車2個/100mm自在車(ストッパー付)2個
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪ゴム
  • 均等荷重:150kg

図面

BN4560ACV8NYG

小型作業台(バイス付) BN4560ACV8NYG図面

BN4560AV8NYG

小型作業台(バイス付) BN4560AV8NYG図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型作業台(バイス付) 取扱説明書-1小型作業台(バイス付) 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

小型のバイスを使用して作業が出来るように開発しました。

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

アジャスターねじサイズ

材質2

材質3

仕様3

内容量

最小発注数量
841
150
キャスタータイプ
4989999583717
466-7956
30000
-
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
1台
1個
740
300
標準タイプ
4989999583724
466-7964
27500
M16×2.0
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,704
( 66,774 )
7日目
57,629
( 63,392 )
7日目

詳細情報

基本情報

アンビルバイス付の小型作業台。
【特長】
・炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちな角胴シャフトのアンビルバイス付。
・バイスの回転台は360°回転する。
・立・座り作業兼用。
・安定感がある脚部幅広タイプ。
【用途】
・固定式、移動式が選べる為工場、学校、作業所等幅広い作業に活用出来る。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型作業台(バイス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中棚の位置は動かせますか。
A
棧が脚に溶接されている為動かせません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型作業台(バイス付)
小型作業台
軽量作業台 TFAE型 (引出し付)
移動作業台
軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ホーザントラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,629-57,667 -47,930 -38,79140,329 -38,512
通常出荷日7日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)4504501200700900900
奥行 (mm)600600600500600600
天板材質ダップ化粧ダップ化粧ポリ化粧-ポリ化粧ポリ化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング