17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型作業台

小型作業台
通常単価(税別)
46,75660,956
税込単価
51,43267,052
通常出荷日:1日目~2日目

​大​き​さ​、​高​さ​共​に​使​い​勝​手​の​良​い​手​頃​な​サ​イ​ズ​の軽量​作​業​...

詳細を確認
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

小型作業台:関連画像

BN4560AYG

小型作業台:関連画像

BN4560ACYG

製品の基本仕様・特長

  • 天板材質:ダップ化粧
  • 色:ヤンググリーン
  • 本体:スチール
  • 生産国:日本

標準タイプ

品番 天板材質 間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
BN4560AYG ダップ化粧 450×600×740 21
  • アジャスターねじサイズ:M16x2.0
  • ​均等荷重:300kg

キャスタータイプ

品番 天板材質 間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
BN4560ACYG ダップ化粧 450×600×841 23.5
  • 100mm自在車2個・100mm自在車(ストッパー付)2個
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • ​均等荷重:150kg

図面

BN4560ACYG

小型作業台 BN4560ACYG図面

BN4560AYG

小型作業台 BN4560AYG図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型作業台 取扱説明書-1小型作業台 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

アジャスターねじサイズ

材質2

材質3

仕様3

内容量

最小発注数量
841
150
キャスタータイプ
4989999127645
393-2869
23500
-
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
1台
1個
740
300
標準タイプ
4989999127652
393-2877
21000
M16×2.0
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,956
( 67,052 )
2日目
46,756
( 51,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

​大​き​さ​、​高​さ​共​に​使​い​勝​手​の​良​い​手​頃​な​サ​イ​ズ​の軽量​作​業​台。
【特長】
・安定感がある脚部幅広タイプ。

ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型作業台のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の一時置き場として利用
4
満足度:4.0
組立作業の一時置き場として購入、使用しています。現場からは、高さも丁度良いと褒められています。 本作業台は一人で組み立て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型作業台
小型作業台(バイス付)
移動作業台
軽量立作業台
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量作業台 TFAE型 (引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ホーザンサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,756-57,629 -33,83128,93923,99439,666 -
通常出荷日1日目〜7日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)4504507009009001200
奥行 (mm)600600500600450600
天板材質ダップ化粧ダップ化粧-ポリ化粧リノリューム張ポリ化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング