17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ
通常単価(税別)
73,81483,828
税込単価
81,19592,211
通常出荷日:8日目

組立式材質:本体:スチール仕様:昇降ピッチ:35mm仕様2:引出しF-1、F-2、UDC-001、UD...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

UTV-960V12YG

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ UTV-960V12YG図面

UTVC-1260V12YG

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ UTVC-1260V12YG図面

UTVC-960V12YG

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ UTVC-960V12YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ 取扱説明書-1高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

アジャスターねじサイズ

キャスター金具材質

車輪材質

質量

(kg)

キャスター

最小発注数量
1200
600~810
500
標準タイプ
4989999585094
467-3760
M16×2.0
-
-
48.0
-
1個
900
600~810
500
標準タイプ
4989999585100
467-3778
M16×2.0
-
-
43
-
1個
900
691~901
250
キャスタータイプ
4989999585124
467-3794
-
スチール
ゴム
46.5
100mm 自在車×2、自在車(ストッパー付)× 2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,583
( 90,841 )
8日目
73,814
( 81,195 )
8日目
83,828
( 92,211 )
8日目

詳細情報

基本情報

組立式
材質:本体:スチール
仕様:昇降ピッチ:35mm
仕様2:引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002/取り付け可

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUTV-960V12YGの下棚の耐荷重を教えてください。
A
UTV-960V12YGの下棚の耐荷重(均等荷重)は20kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ
高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
小型作業デスク(上棚付)
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付
小型作業デスク(ホワイトボード付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,814-59,670 -49,821 -58,311 -56,66667,086 -
通常出荷日8日目1日目〜4日目4日目〜19日目4日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)600600750450450450
天板材質ダップ化粧ダップ化粧-ポリ化粧メラミン化粧ポリ化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式完成品組立式
よく一緒に購入される商品

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング