17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型作業デスク

小型作業デスク
通常単価(税別)
44,13857,019
税込単価
48,55262,721
通常出荷日:1日目~8日目

指示書等の作成に適した立デスク。【特長】・50mmピッチでデスクの高さが調整出来る。・引出付で必要な道...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

VU-701NW 標準タイプ

VU-701NW
標準タイプ

VUD-701NW 帯電防止マット張りタイプ

VUD-701NW
帯電防止マット張りタイプ

製品の基本仕様・特長

  • 製造指示書作成などの筆記作業に最適な立ちデスク
  • 50mmピッチでデスクの高さが調整可能
  • 引き出し内寸法:473×376×39mm
  • アジャスターねじサイズ:M8×1.25
  • 均等荷重:20kg
  • 本体:スチール
  • 製造国:日本

標準タイプ

  • 天板材質:ポリ化粧

帯電防止マット張りタイプ

  • アース線長さ:2m
  • 電気抵抗値:2×106Ω
  • 天板:帯電防止マット張り(2t)

図面

VU-701NW

小型作業デスク VU-701NW図面

VUD-701NW

小型作業デスク VUD-701NW図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型作業デスク 取扱説明書-1小型作業デスク 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

少しのスペースで指示書作成やちょっとした軽作業が出来るように小型で高さ調整可能な作業台を製作しました。

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

アジャスターねじサイズ

表面抵抗値

(Ω)

材質3

仕様

最小発注数量
標準タイプ
4989999127744
393-3199
15500
-
-
-
-
1個
帯電防止マット張り
4989999585131
467-3816
16500
M8×1.25
2×106
天板:帯電防止マット張り(2t)
アース線長さ:2m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,138
( 48,552 )
1日目
57,019
( 62,721 )
8日目

詳細情報

基本情報

指示書等の作成に適した立デスク。
【特長】
・50mmピッチでデスクの高さが調整出来る。
・引出付で必要な道具等をすぐに取り出す事が可能な為、机上が有効に使用出来る。
【用途】
・製造指示書作成等の筆記作業に最適。
・工場等で補助テーブルとしても使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型作業デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターを取付ける事は可能ですか。
A
転倒する恐れがある為無理です。
Qホワイトボードに磁石は付きますか?
A
付きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型作業デスク
指示書デスク 均等荷重(kg) 100
昇降傾斜作業台
昇降作業台(パールホワイト)
油圧傾斜作業台 チルトラ
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
メーカートラスコ中山大阪製罐サカエサカエ大阪タイユートラスコ中山
通常価格44,138-87,61756,19564,077132,96562,700 -
通常出荷日1日目〜8日目3日目3日目8日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)7006006009005001500
奥行 (mm)450500450600700750
高さ (mm)700~9001013 / 988 / 913 / 938 / 963800~1000700~900595~915954~1254
均等荷重(kg)2010030100100150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング