17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付 TFK-170

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

通常単価(税別)
12,341
税込単価
13,575
通常出荷日:4日目

【特長】・手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    162
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    コンセント
  • トラスココード
    467-3280
  • 幅寸法 (mm)
    35
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    本体:スチール
  • 仕様
    コンセント:2口(アース付)
  • 仕様2
    コード3m付
  • 内容量
    1個

型番:

TFK-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFK-170

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付 図面

TFK-170の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
奥行 (mm)
30
高さ (mm)
162
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
コンセント
トラスココード
467-3280
幅寸法(mm)
35
質量(g)
500
材質
本体:スチール
仕様
コンセント:2口(アース付)
仕様2
コード3m付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFK-170

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,341
( 13,575 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFAE型”用オプション

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付の型番TFK-170のページです。 型番TFK-170に関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具
3段キャビネット UDK型
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,3418,8648,3644,08164,31122,183
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)301182535499200
高さ (mm)16295300265620665
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプコンセントエア電源側面パネルオプション取付金具引出し小1・中1・大1前パネル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング