17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm TFCP-900

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

通常単価(税別)
22,183
税込単価
24,401
通常出荷日:4日目

【特長】・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。・オプションの各種フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm)
    902
  • 奥行 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    665
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    前パネル
  • トラスココード
    467-3271
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質
    本体:スチール
  • 仕様
    パンチング穴:10mm角の25mmピッチ
  • 仕様2
    パネル部:ブラック
  • 内容量
    1台

型番:

TFCP-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFCP-900

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm 図面

TFCP-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
902
奥行 (mm)
200
高さ (mm)
665
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
前パネル
トラスココード
467-3271
質量(g)
9000.0
材質
本体:スチール
仕様
パンチング穴:10mm角の25mmピッチ
仕様2
パネル部:ブラック
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFCP-900

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,183
( 24,401 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
・オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定位置に収納可能です。
・天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFAE型”“TFKSS型”兼用オプション

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mmの型番TFCP-900のページです。 型番TFCP-900に関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付
作業台用カッターマット CM-1890-OL
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,1838,3643,8878,86412,34116,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)902----1800
奥行 (mm)200253511830900
高さ (mm)66530026595162-
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング