17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型中量作業台 HWD型 下棚付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型中量作業台 HWD型 下棚付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HWD-1800LT

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。
・グループや班単位の作業に最適です。
・引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
1200
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
1500
天板材質
ダップ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
JANコード
4989999634648
トラスココード
241-0915
質量(g)
89000
材質1
本体:スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト