17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型中量作業台 HWD型 基本型

大型中量作業台 HWD型 基本型

通常単価(税別)
200,048245,381特別価格
税込単価
220,053269,919特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。・グループや...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HWD-1800

大型中量作業台 HWD型 基本型 HWD-1800図面

HWD-2400

大型中量作業台 HWD型 基本型 HWD-2400図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1800
4989999634631
241-0770
73000
1個
2400
4989999634662
241-0753
100500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,048151,916
( 167,108 )
4日目
245,381186,342
( 204,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。
・グループや班単位の作業に最適です。
・引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型中量作業台 HWD型 基本型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型中量作業台 HWD型 基本型
大型作業台 重量KWタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ
メーカートラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格200,048-186,808 -64,17746,42469,68041,064
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)12001200600600600600
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)15002000500500500500
天板材質ダップ化粧リノリューム張ダップ化粧リノリューム張スチールダップ化粧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング