17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

通常単価(税別)
45,270100,121
税込単価
49,797110,133
通常出荷日:8日目

【特長】・ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。・主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット張作業台
  • 高さ (mm)
    745
  • 均等荷重 (kg)
    800
  • 天板材質
    ダップ化粧
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質1
    本体:スチール
  • 脚部カラー
    グリーン(無記号)
  • アジャスターねじサイズ
    M16×2.0
  • 材質
    マット:天然ゴム
  • 仕様
    5mm厚ゴムマット張り

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

GWP-1875G5 脚部カラー:グリーン

GWP-1875G5
脚部カラー:グリーン

天板部 ゴムマットが製品への傷やショックを吸収。

天板部
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収。

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
GWP-0945G5900×450×74527.5
GWP-0960G5900×600×74532.5
GWP-0975G5900×750×74537.0
GWP-1260G51200×600×74540.5
GWP-1275G51200×750×74545.5
GWP-1575G51500×750×74557.0
GWP-1590G51500×900×74561.5
GWP-1875G51800×750×74565.5
GWP-1890G51800×900×74573.5

図面

GWP-0945G5/GWP-0960G5/GWP-0975G5/GWP-1260G5/GWP-1275G5/GWP-1575G5/GWP-1590G5/GWP-1875G5/GWP-1890G5

中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り) 取扱説明書-1中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り) 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

天板上での作業で、ワークに傷を付けにくくする為に開発しました。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
900
450
4989999586770
303-2027
27500
1個
900
600
4989999586787
303-2035
32500
1個
900
750
4989999586794
303-2043
37000
1個
1200
600
4989999586800
303-2051
40500
1個
1200
750
4989999586817
303-2060
45500
1個
1500
750
4989999586824
303-2078
57000
1個
1500
900
4989999586831
303-2086
61500
1個
1800
750
4989999586848
303-2094
65500
1個
1800
900
4989999586855
303-2108
73500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,755
( 50,331 )
8日目
45,270
( 49,797 )
8日目
59,527
( 65,480 )
8日目
66,862
( 73,548 )
8日目
69,393
( 76,332 )
8日目
84,566
( 93,023 )
8日目
88,005
( 96,806 )
8日目
100,121
( 110,133 )
8日目
88,576
( 97,434 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
・主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
【用途】
・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています。
【材質】
・本体:スチール
・マット:天然ゴム
・天板:ダップ化粧

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムの厚みはいくらですか。
A
5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)
中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)
帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型
帯電防止マット張作業台 DSKタイプ
帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ
ゴムマット張りAE型軽量作業台
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエトラスコ中山
通常価格45,270-36,866 -56,919 -49,922 -58,790 -39,388 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目3日目8日目
商品タイプマット張作業台マット張作業台マット張作業台マット張作業台マット張作業台マット張作業台
高さ (mm)745742652~952740740~940-
均等荷重(kg)800800150350200300
天板材質ダップ化粧ダップ化粧ポリ化粧リノリューム張リノリューム張ポリ化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング