17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台 EWP型 (上棚付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量作業台 EWP型 (上棚付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EWP-0960YURB

2022年12月に販売終了となりました。

奥行259mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効利用できるEWP型作業台。
【特長】
・脚部が折りたたみ可能で、収納時に省スペース化可能。
・引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定可能。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能。
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できる。
・アジャスター調整範囲は20mm。
・均等荷重は200kg。
・本体の材質はスチール。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 引き出し取り付け時は折りたたみ不可です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
1044
均等荷重(kg)
200
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
JANコード
4989999587630
トラスココード
329-5362
質量(g)
25000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト