17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

通常単価(税別)
20,88231,133
税込単価
22,97034,246
通常出荷日:1日目

部品管理等に適した卓上ラック。【特長】・天板に取り付けることが可能。・様々なフックを取付けることで工具...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

UPR-M1000  (片面タイプ)

UPR-M1000(片面タイプ)

UPR-M2000  (両面タイプ)

UPR-M2000(両面タイプ)

製品の基本仕様・特長

(単位:mm)
品 番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
タイプ質量
(kg)
UPR-M1000900×160×47515片面7
UPR-M2000900×160×47530両面12

適合機種
AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、UT型、AEM型、AWM型

図面

UPR-M1000

UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面 UPR-M1000図面

UPR-M2000

UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面 UPR-M2000図面

使用方法・使用事例

使用方法

UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面 取扱説明書-1UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • パンチングパネルは従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
  • 卓上用(高さ4.75mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。
  • スチール天板には取り付けできません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 最大積載量(kg)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最大積載量

(kg)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
片面タイプ
15
501-5391
7.0
1台
1個
両面タイプ
30
501-5405
11.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,882
( 22,970 )
1日目
31,133
( 34,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

部品管理等に適した卓上ラック。
【特長】
・天板に取り付けることが可能。
・様々なフックを取付けることで工具等の管理が可能。
【用途】
・様々な作業台に取付けることが可能で部品の管理等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

よくあるご質問(FAQ)

QUPR-M1000とUPR-M2000の違いは何ですか。
A
UPR-M2000はパネルが両面タイプです。

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング