17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前パネル SFPB型

前パネル SFPB型

通常単価(税別)
23,80545,381
税込単価
26,18649,919
通常出荷日:4日目

【特長】・各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 高さ (mm)
    456
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    適合機種: AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
  • 仕様2
    天板厚み45mmまで取り付け可能
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SFPB-1200W/SFPB-1500W/SFPB-1800W/SFPB-900W

前パネル SFPB型 図面

使用方法・使用事例

使用方法

前パネル SFPB型 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1207
4989999584363
467-3051
8000.0
1台
1個
1507
4989999584370
467-3069
9000.0
1台
1個
1807
4989999584387
467-3077
10000
1台
1個
907
4989999584394
467-3085
6500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,866
( 33,953 )
4日目
38,568
( 42,425 )
4日目
45,381
( 49,919 )
4日目
23,805
( 26,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。
・各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前パネル SFPB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前パネル SFPB型
前パネル SFP型
前パネル SFP型 ホワイトボード付
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
キャビネット D型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,805-36,664 -36,664 -22,1838,36448,371 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
高さ (mm)45610551055665300415
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1スチールスチールスチール--スチール
仕様適合機種: AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型天板厚み45mmまで取り付け可能天板厚み45mmまで取り付け可能パンチング穴:10mm角の25mmピッチパンチング穴:10mm角の25mmピッチカギあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング