17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上棚 YUR-B型 側面取付用

上棚 YUR-B型 側面取付用

通常単価(税別)
7,6639,156
税込単価
8,42910,072
通常出荷日:4日目

作業台用上棚。側面取り付け用。商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)材質:スチール仕様:背面取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    260
  • 高さ (mm)
    385
  • 本体/オプション
    オプション
  • 最大積載量 (kg)
    20
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    背面取り付け用
  • 仕様2
    天板厚み45mmまで取り付け可能
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

YUR-1200B/YUR-1200BW/YUR-1500B/YUR-1500BW/YUR-1800B/YUR-1800BW/YUR-900B/YUR-900BW

上棚 YUR-B型 側面取付用 図面

使用方法・使用事例

使用方法

上棚 YUR-B型 側面取付用 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1208
グリーン
4989999646283
467-3859
8000.0
1台
4個
1208
ホワイト
4989999585162
467-3867
8000.0
1台
4個
1508
グリーン
4989999646320
467-3891
9000.0
1台
4個
1508
ホワイト
4989999585186
467-3905
9000.0
1台
4個
1808
グリーン
4989999646405
467-3930
10000
1台
4個
1808
ホワイト
4989999585209
467-3948
10000
1台
4個
908
グリーン
4989999646443
467-3972
7000
1台
4個
908
ホワイト
4989999585223
467-3981
7000
1台
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,918
( 8,710 )
4日目
7,918
( 8,710 )
4日目
8,522
( 9,374 )
4日目
8,522
( 9,374 )
4日目
9,156
( 10,072 )
4日目
9,156
( 10,072 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業台用上棚。
側面取り付け用。
商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)
材質:スチール
仕様:背面取り付け用
仕様2:天板厚み45mmまで取り付け可能
最大積載量(kg):20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上棚 YUR-B型 側面取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上棚 YUR-B型 側面取付用
上棚 YUR-A型 背面取付用
下棚 HLT型
下棚 AEWLT型
下棚 AELT型
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,663-7,631 -6,631 -6,430 -5,564 -8,364
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)26026025024024025
高さ (mm)385375302323300
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg)2020502020-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング