17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装ロールカッターセット

包装ロールカッターセット

通常単価(税別)
6,78761,015
税込単価
7,46667,117
通常出荷日:4日目

【特長】・エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。・切断作業を短縮できる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    取付可能板厚最大45mm
  • 仕様2
    推奨作業台:AEWP-1575
  • セット内容
    ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RC-CT

包装ロールカッターセット RC-CT図面

RC-PS

包装ロールカッターセット RC-PS図面

THRC-1500

包装ロールカッターセット THRC-1500図面

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅寸法(mm)

  • 質量(g)

  • パイプ径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

幅寸法

(mm)

質量(g)

パイプ径(mm)

内容量

最小発注数量
-
40
102
包装ロール用カッター
4989999813326
285-0362
80
1000.0
-
1個
1個
1450
48
130
包装ロール用追加パイプセット
4989999813333
285-0371
1450
2000.0
φ19.1
1セット
1個
-
405
1265
-
4989999813319
285-0354
1502
30000
-
1セット(ツ​ー​ル​ハ​ン​ガ​ー​・​包​装​ロ​ー​ル​用​追​加​パ​イ​プ​セ​ッ​ト​・​包​装​ロ​ー​ル​用​カ​ッ​タ​ー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,210
( 10,131 )
4日目
6,787
( 7,466 )
4日目
61,015
( 67,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。
・切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。
・作業台はAEWP-1575がお薦めです。
・上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
【用途】
・梱包作業など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装ロールカッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装ロールカッターセット
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付
上棚 YUR-B型 側面取付用
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm
前パネル SFPB型
上棚 YUR-A型 背面取付用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,787-12,3418,211 -22,18328,541 -8,176 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質スチール本体:スチール-本体:スチール--
仕様取付可能板厚最大45mmコンセント:2口(アース付)背面取り付け用パンチング穴:10mm角の25mmピッチ適合機種: AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型背面取り付け用
仕様2推奨作業台:AEWP-1575コード3m付天板厚み45mmまで取り付け可能パネル部:ブラック天板厚み45mmまで取り付け可能天板厚み45mmまで取り付け可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング