17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段キャビネット UDC型

3段キャビネット UDC型

通常単価(税別)
49,296
税込単価
54,226
通常出荷日:4日目

【特長】・作業台の下部に収納して使用できます。材質:スチール仕様:カギなし

  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    620
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    引出し小1・中1・大1
  • 幅寸法 (mm)
    450
  • 質量(g)
    23000
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    カギなし
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

UDC-111/UDC-111W

3段キャビネット UDC型 UDC-111/UDC-111W図面

UDC引出(小)(中)(大)のデバイダーとパーテーション

3段キャビネット UDC型 UDC引出(小)(中)(大)のデバイダーとパーテーション図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4989999646184
240-1860
1台
1個
ホワイト
4989999576719
467-3549
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,296
( 54,226 )
4日目
49,296
( 54,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台の下部に収納して使用できます。
材質:スチール
仕様:カギなし

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3段キャビネット UDC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段キャビネット UDC型
4段キャビネット UDC型
3段キャビネット UDK型
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,29692,40064,31112,3418,3644,081
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)500500499302535
高さ (mm)620710620162300265
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ引出し小1・中1・大1引出し小2・中1・大1引出し小1・中1・大1コンセント側面パネルオプション取付金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング