17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式重量作業台(基本タイプ)

移動式重量作業台(基本タイプ)

通常単価(税別)
116,492155,256
税込単価
128,141170,782
通常出荷日:1日目~8日目

簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。均等荷重(kg):3000移動時荷重(kg)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    3000
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 移動時荷重 (kg)
    300
  • 材質1
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • アジャスターねじサイズ
    M16×2.0
  • 車輪材質
    ウレタン
  • キャスター
    100mm 固定車2個・自在車2個
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RTWC-1200

移動式重量作業台(基本タイプ) RTWC-1200図面

RTWC-1500

移動式重量作業台(基本タイプ) RTWC-1500図面

RTWC-1800/RTWC-1809

移動式重量作業台(基本タイプ) RTWC-1800/RTWC-1809図面

STWC-1200

移動式重量作業台(基本タイプ) STWC-1200図面

STWC-1500

移動式重量作業台(基本タイプ) STWC-1500図面

STWC-1800/STWC-1809

移動式重量作業台(基本タイプ) STWC-1800/STWC-1809図面

TWC-1200

移動式重量作業台(基本タイプ) TWC-1200図面

TWC-1800/TWC-1809

移動式重量作業台(基本タイプ) TWC-1800/TWC-1809図面

使用方法・使用事例

使用方法

移動式重量作業台(基本タイプ) 取扱説明書-1移動式重量作業台(基本タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 天板材質

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 脚部カラー

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

脚部カラー

最小発注数量
1200
750
リノリューム張
移動式
4989999640564
240-6098
86500
グリーン(GN)
1個
1500
750
リノリューム張
移動式
4989999640649
240-6128
101000
グリーン(GN)
1個
1800
750
リノリューム張
移動式
4989999640724
240-6152
122500
グリーン(GN)
1個
1800
900
リノリューム張
移動式
4989999640762
240-6241
129500
グリーン(GN)
1個
1200
750
スチール
-
4989999643688
240-6101
90000
グリーン(GN)
1個
1500
750
スチール
-
4989999643763
240-6136
104000
グリーン(GN)
1個
1800
750
スチール
-
4989999643848
240-6161
124500
グリーン(GN)
1個
1800
900
スチール
-
4989999643886
240-6250
132500
グリーン(GN)
1個
1200
750
ダップ化粧
移動式
4989999636895
240-6080
83500
グリーン(GN)
1個
1800
750
ダップ化粧
移動式
4989999637052
240-6144
119500
グリーン(GN)
1個
1800
900
ダップ化粧
移動式
4989999637090
240-6233
126500
グリーン(GN)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,006
( 138,607 )
8日目
136,079
( 149,687 )
8日目
146,440
( 161,084 )
8日目
155,256
( 170,782 )
8日目
116,492
( 128,141 )
8日目
124,715
( 137,187 )
8日目
130,816
( 143,898 )
8日目
137,681
( 151,449 )
8日目
117,658
( 129,424 )
1日目
137,164
( 150,880 )
8日目
144,303
( 158,733 )
8日目

詳細情報

基本情報

簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
均等荷重(kg):3000
移動時荷重(kg):300
グリーン購入法適合品
材質1/本体:スチール
材質2/車輪:ウレタン
仕様:100mm/固定車2個・自在車2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

移動式重量作業台(基本タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
修理作業台として購入しました
5
満足度:5.0
万力を固定できる作業台を探していました。当初 自作を考えていましたが、手間を考えると購入の方が結果 経済的ですし、倉庫内...もっと読む
0人が参考にしています。
セルラインのベースとして使用しています
3
満足度:3.0
セル生産のベースとして使用しています。 重量物を次工程に送る際に毎回水平だしをしていましたが、作業台ごと動かせるため、そ...もっと読む
0人が参考にしています。
卓上機械の固定
4
満足度:4.0
卓上旋盤や自作の機械を固定するために用いています。ダップ化粧天板に穴あけしてボルト止めして用います。固定しなおす際にはパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式重量作業台(基本タイプ)
重量作業台GWBタイプ(移動式)
移動式重量作業台(3段キャビネット付)
移動式重量作業台(1段引出し付)
移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)
重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ
メーカートラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格116,492-116,169 -168,150 -114,865 -170,013 -75,076 -
通常出荷日1日目〜6日目〜8日目8日目8日目8日目
商品タイプ重量作業台(均等荷重2001Kg~)軽量作業台(均等荷重~500Kg)重量作業台(均等荷重2001Kg~)重量作業台(均等荷重2001Kg~)重量作業台(均等荷重2001Kg~)重量作業台(均等荷重2001Kg~)
高さ (mm)7407407407401740740
均等荷重(kg)30005003000300030003000
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品完成品完成品完成品完成品完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング